Поворотні ролики 125 mm
Delta twin, 9940ITP125P63 SH80

EAN:
4031582365658

Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 50 mm
розмір пластини 137 x 105 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

50 mm

розмір пластини

137 x 105 mm

Центри отворів диску

105 x 80/75 mm

Отвір диску

11 mm

зсув

55 mm

Зчеплення шарніру

253 mm

Загальна висота

178 mm

Вантажопідйомність

750 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вага

5 kg

Купол діаметром

136 mm

радіус повороту

127 mm

Міцність покришки

A 80 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Ні

Корпус

Поворотні ролики

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація