Колеса 100 mm
Провідний
Puretech, DYR100x30-Ø12

EAN:
4031582318289

Wheel centre made of pressed steel, Tread: solid rubber, black, electric conductive, roller bearing

Технічні дані

Характеристики обертання
Шум при переміщенні
Тертя
Стійкий до корозії
Діаметр колеса 100 mm
Ширина колеса 30 mm
Діаметр отвору осі 12 mm
Додаткові технічні дані

Технічні дані

Діаметр колеса

100 mm

Ширина колеса

30 mm

Діаметр отвору осі

12 mm

Довжина ступиці

44 mm

Вантажопідйомність

70 kg

допустиме навантаження (статичне)

140 kg

Температура

- 20 / + 85 °C

Стандарт

EN_12532

Вага

0.278 kg

Міцність покришки

A 80 Shore

Неіржавіючий

Ні

Електропровідність

Так

Корпус

Колеса

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація