Поворотні ролики 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Технічні дані
Характеристики обертання | |
Шум при переміщенні | |
Тертя | |
Стійкий до корозії |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Нарізний стержень | 10X25 mm |
Технічні дані
Діаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
32 mm
Нарізний стержень
10X25 mm
зсув
36 mm
Зчеплення шарніру
172 mm
Загальна висота
146 mm
Вантажопідйомність
82 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
радіус повороту
86 mm
Міцність покришки
A 87 Shore
Неіржавіючий
Ні
Електропровідність
Ні
Корпус
Поворотні ролики