Puretech
UVH 080x35 HL46
Основні атрибути
| Застосування | Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Puretech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 0,22 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Підшипник | Підшипник ковзання, Підшипник ковзання |
| Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 80 mm |
| Ширина протектора | 35 mm |
| Діаметр отвору осі | 8,3 mm |
| Довжина втулки | 46 mm |
| Ширина колеса | 35 mm |
| Твердість протектора (A) | 90 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 39 Прибережна D |