Puretech
UVH 080x35 HL46
핵심 속성
| 애플리케이션 | 제조공장 |
|---|---|
| 제품명 | Puretech |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
| 적재 용량 고정 | 200 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 0.22 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 단단한 고무 검은색 |
| 베어링 | 플레인 베어링, 플레인 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 휠 직경 | 80 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 차축 홀 직경 | 8.3 mm |
| 허브 길이 | 46 mm |
| 휠 너비 | 35 mm |
| 트레드의 경도(A) | 90 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 39 쇼어 D |