Puretech
UVH 080x35 HL46
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer |
|---|---|
| Toote nimi | Puretech |
| kandevõime 4 km/h | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| Üldine kaal | 0.22 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Solid rubber, black |
| Laagr | Plain bearing, Plain bearing (H) |
| ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 80 mm |
| veerepinna laius | 35 mm |
| võll'i ava diameeter | 8.3 mm |
| rummu laius | 46 mm |
| ratas laius | 35 mm |
| veerepind (A) | 90 Shore A |
| veerepind (D) | 39 Shore D |