Puretech
UVH 080x35 HL46
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Puretech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 100 KG |
| Statisch draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,22 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lagering | Glijlager, Glijlager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Diameter wiel | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 35 mm |
| Diameter Asgat | 8,3 mm |
| Naaflengte | 46 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 90 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 39 Shore D |