コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー |
|---|---|
| 製品名 | Puretech |
| 4km/hの耐荷重 | 100 KG |
| 静荷重 | 200 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 総重量 | 0.22 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒 |
| ベアリング | プレーンベアリング, プレーンベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | グラファイトブラック(RAL9011) |
| 車輪径 | 80 mm |
| トレッド幅 | 35 mm |
| 車軸穴径 | 8.3 mm |
| ハブの長さ | 46 mm |
| 車輪幅 | 35 mm |
| トレッドの硬度(A) | 90 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 39 ショアD |