Puretech
UVH 080x35 HL46
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Průmyslový spotřebitel |
|---|---|
| Název produktu | Puretech |
| Nosnost 4 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 0,22 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 80 mm |
| Šířka běhoun | 35 mm |
| průměr otvoru šroub | 8,3 mm |
| Délka poklice | 46 mm |
| Šířka kolo | 35 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 90 pobřeží A |
| Tvrdost běhoun (D) | 39 Shore D |