Puretech
UVH 080x35 HL46
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Puretech |
|---|---|
| Приложения | Поромышленный потребитель |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 100 KG |
| грузоподъемность, статическая | 200 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,22 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Подшипник скольжения, Подшипник скольжения |
| Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 80 mm |
| Ширина протектор | 35 mm |
| диаметр отверстия ось | 8,3 mm |
| Длина хаб | 46 mm |
| Ширина колесо | 35 mm |
| Твердость протектор (A) | 90 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 39 Береговая D |