Puretech
UVH 080x35 HL46
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial |
|---|---|
| Nume produs | Puretech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 0,22 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment simplu, Rulment simplu |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Diametru roată | 80 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Diametrul găurii Axă | 8,3 mm |
| Lungime butuc | 46 mm |
| Lățime roată | 35 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 90 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 39 Râul D |