Puretech
UVH 080x35 HL46
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Rūpnieciskais patērētājs |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Puretech |
| Kravnesība pie 4 km/h | 100 KG |
| Statiskā kravnesība | 200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 0,22 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
| Gūltnis | Cuscinetto piano, Cuscinetto piano |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Riteņa diametrs | 80 mm |
| Protektora platums | 35 mm |
| Ass atveres diametrs | 8,3 mm |
| Rumbas garums | 46 mm |
| Riteņa platums | 35 mm |
| Protektora cietība (A) | 90 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 39 Krasts D |