Puretech
UVH 080x35 HL46
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Consumidor industrial |
|---|---|
| Nome do produto | Puretech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso global | 0,22 KG |
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
| Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
| Rolamento | Rolamento liso, Rolamento liso |
| Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 80 mm |
| Largura do piso | 35 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 8,3 mm |
| Comprimento do cubo | 46 mm |
| Largura da roda | 35 mm |
| Dureza do piso (A) | 90 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 39 Shore D |