Puretech
UVH 080x35 HL46
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Puretech |
| Portata a 4 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,22 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano, Cuscinetto piano |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Asse diametro del foro | 8,3 mm |
| Lunghezza mozzo | 46 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 90 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 39 Shore D |