Puretech
UVH 080x35 HL46
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Ipari fogyasztók |
|---|---|
| Termék neve | Puretech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 0,22 KG |
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
| futófelület anyaga | Tömörgumi,fekete |
| Csapágy | Siklócsapágy, Siklócsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Kerékátmérő | 80 mm |
| futófelület szélessége | 35 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,3 mm |
| kerékagy hossza | 46 mm |
| kerék szélessége | 35 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 90 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 39 Shore D |