Puretech
UVH 080x35 HL46
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Puretech |
|---|---|
| Zastosowania | Odbiorcy wyrobów dla przemysłu |
| nośność przy 4 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Waga całkowita | 0,22 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe, Łożysko ślizgowe |
| Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 80 mm |
| Szerokość bieżnia | 35 mm |
| średnica otworu oś | 8,3 mm |
| Długość piasta | 46 mm |
| Szerokość koło | 35 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 90 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 39 Shore D |