- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу кронштейна
-
Колесные опоры из полиамида
Колесные опоры из полиамида
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником, сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели, обеспечивая легкое перемещение и долговечность в эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 82 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 55 мм. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 40 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо диаметром 40 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 43 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 35 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает единообразие конструкции и оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом для плавного вращения на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового обода с протектором из термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения диаметром 80 мм. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также тележках для ухода за пациентами.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, обеспечивая надежную мобильность и маневренность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях, обеспечивая надежную мобильность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамид с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина и прецисcионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, обеспечивая надежную мобильность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамид с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установленное на прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях, где требуется надежность и маневренность.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях, где требуется надежная мобильность с возможностью торможения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида обеспечивают идеальный баланс прочности, легкой конструкции и элегантного дизайна. Благодаря корпусам, изготовленным из высококачественного синтетического материала, они обеспечивают отличную долговечность, ударопрочность и простоту очистки. Эти свойства делают их идеальными для таких применений, как медицинское оборудование, офисная мебель и торговые витрины, где важны как надежная мобильность, так и современная эстетика.
Полиамидные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Проверенная прочность. Полиамидные корпуса известны своей превосходной прочностью и ударопрочностью. Они обеспечивают стабильную и надежную работу даже при частом использовании.
Легкая конструкция. Колесные опоры из полиамида обладают впечатляющей прочностью, но при этом остаются легкими, что упрощает установку и обработку. Их небольшой вес помогает снизить общую нагрузку и значительно упрощает частое перемещение.
Современный дизайн. Колесные ролики из полиамида имеют элегантный современный дизайн, который улучшает внешний вид современной мебели и оборудования. Доступны различные размеры и цвета, поэтому их можно легко подобрать к различным стилям и настройкам.
Простая очистка. Гладкая непористая поверхность полиамидных корпусов упрощает их очистку и обслуживание. Это делает их особенно подходящими для медицинской сферы и медицинских учреждений, где гигиена является приоритетом.
Химическая стойкость — Полиамидные ролики выдерживают широкий спектр чистящих средств. Эта долговечность обеспечивает длительный срок службы даже в средах, требующих частой очистки или воздействия химических веществ.
Типы полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида доступны в различных конфигурациях и конструкциях для удовлетворения разнообразных потребностей мебельной, медицинской и розничной торговли. Каждый тип разработан с учетом уникальных преимуществ: от надежного торможения и плавного поворота до компактных конструкций для ограниченного пространства. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиамидных роликов и их основные преимущества:
Полиамидные поворотные ролики
Полиамидные поворотные ролики вращаются на 360°, что позволяет легко перемещать и позиционировать оборудование или мебель с минимальными усилиями. Они идеально подходят для медицинских тележек, где необходима плавная и частая смена направления движения, офисной мебели и передвижных торговых приборов, где требуется гибкость при настройке или реорганизации.
Малые полиамидные ролики
Небольшие полиамидные ролики предназначены для плавного перемещения легкой мебели или оборудования даже в труднодоступных местах. Их компактная конструкция идеально сочетается, не занимая дополнительного места, а прочный корпус из полиамида обеспечивает долговечность и удобство в обращении. Наш самый маленький полиамидный ролик — TENTE Linea light, его общая высота составляет всего 50,5 мм.
Полиамидные ролики с тормозами
Полиамидные ролики с тормозами разработаны таким образом, чтобы сочетать легкую мобильность с возможностью надежного и стабильного позиционирования в случае необходимости. Полиамидные ролики TENTE могут быть оснащены несколькими механизмами блокировки, включая колесные тормоза (блокировка только колеса), полные замки (блокировка колеса и поворотной головки) и замки направления движения (фиксирование направления поворота, позволяя колесу катиться). Эта гибкость позволяет адаптировать уровень управления к вашим конкретным потребностям, будь то поддержание устойчивости приложения или точное направление движения при его перемещении.
Области применения полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида предназначены для применений, где требуется баланс прочности, дизайна и плавной маневренности. Их прочный корпус и чистый современный внешний вид делают их особенно подходящими для мебели, розничной торговли и здравоохранения. В мебели и мобильных устройствах полиамидные ролики обычно используются на офисных стульях, офисной мебели, мультимедийной мебели, а также на торговом оборудовании и витринах. Благодаря плавной маневренности и лаконичной конструкции они идеально подходят для приложений, требующих надежной мобильности или изысканной эстетики. В медицинских учреждениях полиамидные ролики можно найти на медицинской мебели, например на прикроватных тумбочках, медицинских тележках, таких как тележки с лекарствами или компьютеры на колесах, а также на медицинских устройствах для визуализации, таких как мобильные ультразвуковые сканеры, где приоритетными являются простота очистки и легкость в обращении. Их универсальность также распространяется на торговое оборудование и дизайнерскую мебель, обеспечивая одновременно стиль и функциональность, а также надежное и удобное перемещение.