Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 55 мм. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
37 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
57 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,65 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
18 mm
Поворотное соединение
128 mm
Радиус поворота
64 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
11 mm
Диаметр
55 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, а его вес равен 0,02 килограмма, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность и долговечность при эксплуатации в условиях повседневного использования.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное Колесная опора 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg