Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920UOI055L51-8
EAN
4031582406382
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
37 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
57 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,65 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
94 mm
Schwenkradius
47 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
55 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Заклепки
Lager
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Шток является принадлежностью для колеса, предназначенной для крепления и фиксации узлов. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, обеспечивающим надежное соединение с монтажными поверхностями. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, что позволяет использовать его в компактных конструкциях. Вес изделия равен 0,02 килограмма, что обеспечивает минимальное увеличение массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность при стандартных условиях эксплуатации.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-8

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 55 мм. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg