Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, обеспечивая надежную мобильность и маневренность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и свободное вращение в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и состоит из полипропиленового основания с термопластичной резиновой беговой дорожкой, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Подшипник скольжения колеса обеспечивает минимальное сопротивление при движении. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров, что позволяет интегрировать ее в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации в медицинских и коммерческих учреждениях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg