Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из полиамид с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина и прецисcионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, обеспечивая надежную мобильность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5071PJP100P60-90x70
EAN
4031582367935
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,49 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg