Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
EAN:
4031582368437
Номер продукта:
5071PJH100R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Galea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Galea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также для душевых стульев. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежную фиксацию в мебели и оборудовании. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным узлом типа «две гонки с мячом», что обеспечивает плавное вращение колеса на 360 градусов и снижает усилие при маневрировании. Колесо диаметром 100 мм использует подшипник скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное перемещение и устойчивость к износу на различных поверхностях. Общая высота опоры составляет 139 мм, что позволяет точно рассчитывать посадку изделия в конструкцию. Статическая нагрузка на одну опору достигает 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг, что соответствует требованиям для эксплуатации в интенсивных режимах.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)