- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу кронштейна
-
Колесные опоры из полиамида
Колесные опоры из полиамида
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и электростатическую безопасность благодаря электропроводящим материалам колеса.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида, обеспечивающим надежность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из электропроводящего полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуются антистатические свойства и высокая точность перемещения.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полиамидного корпуса с протектором из инжекционного полиуретана и оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенная стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковым узлом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 65 мм выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 88,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 88,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичная резина, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а также оснащено подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 89 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 50 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и использует стержень, поворотный для обеспечения плавного вращения опоры на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида, электропроводящий с протектором из материала идентично корпусу колесо, что обеспечивает отвод статического электричества. Колесо диаметром 65 мм установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленного применения.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, гарантирующий плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамид, электропроводящий материала с протектором из термопластичная резина, электропроводная, что обеспечивает антистатические свойства и отличное сцепление с поверхностью. Колесо диаметром 65 мм установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 35 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой компактное мебельное колесо с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 31 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесо предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель, обеспечивая мобильность и функциональность различных предметов интерьера.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полиамидного корпуса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное квадратной пластиной для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержнем поворотным для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность различного оборудования.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида обеспечивают идеальный баланс прочности, легкой конструкции и элегантного дизайна. Благодаря корпусам, изготовленным из высококачественного синтетического материала, они обеспечивают отличную долговечность, ударопрочность и простоту очистки. Эти свойства делают их идеальными для таких применений, как медицинское оборудование, офисная мебель и торговые витрины, где важны как надежная мобильность, так и современная эстетика.
Полиамидные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Проверенная прочность. Полиамидные корпуса известны своей превосходной прочностью и ударопрочностью. Они обеспечивают стабильную и надежную работу даже при частом использовании.
Легкая конструкция. Колесные опоры из полиамида обладают впечатляющей прочностью, но при этом остаются легкими, что упрощает установку и обработку. Их небольшой вес помогает снизить общую нагрузку и значительно упрощает частое перемещение.
Современный дизайн. Колесные ролики из полиамида имеют элегантный современный дизайн, который улучшает внешний вид современной мебели и оборудования. Доступны различные размеры и цвета, поэтому их можно легко подобрать к различным стилям и настройкам.
Простая очистка. Гладкая непористая поверхность полиамидных корпусов упрощает их очистку и обслуживание. Это делает их особенно подходящими для медицинской сферы и медицинских учреждений, где гигиена является приоритетом.
Химическая стойкость — Полиамидные ролики выдерживают широкий спектр чистящих средств. Эта долговечность обеспечивает длительный срок службы даже в средах, требующих частой очистки или воздействия химических веществ.
Типы полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида доступны в различных конфигурациях и конструкциях для удовлетворения разнообразных потребностей мебельной, медицинской и розничной торговли. Каждый тип разработан с учетом уникальных преимуществ: от надежного торможения и плавного поворота до компактных конструкций для ограниченного пространства. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиамидных роликов и их основные преимущества:
Полиамидные поворотные ролики
Полиамидные поворотные ролики вращаются на 360°, что позволяет легко перемещать и позиционировать оборудование или мебель с минимальными усилиями. Они идеально подходят для медицинских тележек, где необходима плавная и частая смена направления движения, офисной мебели и передвижных торговых приборов, где требуется гибкость при настройке или реорганизации.
Малые полиамидные ролики
Небольшие полиамидные ролики предназначены для плавного перемещения легкой мебели или оборудования даже в труднодоступных местах. Их компактная конструкция идеально сочетается, не занимая дополнительного места, а прочный корпус из полиамида обеспечивает долговечность и удобство в обращении. Наш самый маленький полиамидный ролик — TENTE Linea light, его общая высота составляет всего 50,5 мм.
Полиамидные ролики с тормозами
Полиамидные ролики с тормозами разработаны таким образом, чтобы сочетать легкую мобильность с возможностью надежного и стабильного позиционирования в случае необходимости. Полиамидные ролики TENTE могут быть оснащены несколькими механизмами блокировки, включая колесные тормоза (блокировка только колеса), полные замки (блокировка колеса и поворотной головки) и замки направления движения (фиксирование направления поворота, позволяя колесу катиться). Эта гибкость позволяет адаптировать уровень управления к вашим конкретным потребностям, будь то поддержание устойчивости приложения или точное направление движения при его перемещении.
Области применения полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида предназначены для применений, где требуется баланс прочности, дизайна и плавной маневренности. Их прочный корпус и чистый современный внешний вид делают их особенно подходящими для мебели, розничной торговли и здравоохранения. В мебели и мобильных устройствах полиамидные ролики обычно используются на офисных стульях, офисной мебели, мультимедийной мебели, а также на торговом оборудовании и витринах. Благодаря плавной маневренности и лаконичной конструкции они идеально подходят для приложений, требующих надежной мобильности или изысканной эстетики. В медицинских учреждениях полиамидные ролики можно найти на медицинской мебели, например на прикроватных тумбочках, медицинских тележках, таких как тележки с лекарствами или компьютеры на колесах, а также на медицинских устройствах для визуализации, таких как мобильные ультразвуковые сканеры, где приоритетными являются простота очистки и легкость в обращении. Их универсальность также распространяется на торговое оборудование и дизайнерскую мебель, обеспечивая одновременно стиль и функциональность, а также надежное и удобное перемещение.