Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное квадратной пластиной для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
75 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Квадратная пластина
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина пластины
60 mm
Ширина пластины
60 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
130 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
65 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Заклепки
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
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
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea — это поворотная колесная опора с тормозом колеса, предназначенная для применения в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры на корпусе изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень, изготовленный из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при достаточной прочности и стойкости к механическим воздействиям. Колесо диаметром 75 мм оснащено протектором из полиуретана, выполненного литьевым методом, который обеспечивает плавное перемещение и защиту напольного покрытия. Ступица колеса установлена на прецизионный шариковый подшипник, снижающий трение при вращении и обеспечивающий легкий ход. Общая высота опоры составляет 75 мм. Статическая нагрузка опоры составляет 160 кг, а динамическая нагрузка составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg