Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида, обеспечивающим надежность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из электропроводящего полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуются антистатические свойства и высокая точность перемещения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
Номер материала S4
990030787
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
52 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
166 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,77 kg
Название продукта
ICS
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
75 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (аналог RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
52 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и электростатическую безопасность благодаря электропроводящим материалам колеса.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg