- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу кронштейна
-
Колесные опоры из полиамида
Колесные опоры из полиамида
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Данная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования благодаря встроенной тормозной системе.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным герметичным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования в медицинских учреждениях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке пациентов.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке пациентов.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Колесо состоит из полиамидного корпуса с покрышкой из инжекционного полиуретана, установленной на прецизионный шарикоподшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение опоры. Колесо состоит из полиамидного корпуса с покрышкой из полиуретана, инжекционный, установленной на прецисионный шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Данная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке пациентов.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником стержневого типа, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная мобильность и точное позиционирование оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень поворотный подшипник для обеспечения плавного вращения. Колесо состоит из полиамидного электропроводящего корпуса диаметром 125 мм с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичным прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется высокая надежность и электропроводность для предотвращения накопления статического электричества.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS представляет собой техническое решение с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержнем поворотным для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежность и точность перемещения.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуются антистатические свойства и высокая маневренность.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный обод с инжекционным полиуретановым протектором, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется бесшумное и плавное перемещение оборудования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке пациентов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового обода с протектором из термопластичной резины, установленного на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании, требующем точного позиционирования и легкого перемещения.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора ICS представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, оснащенное цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие специально разработано для применения в медицинских кроватях, где требуется надежность и бесшумность работы.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора ICS оснащена креплением типа стержень с резьбой с шестигранник, сверху для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида с поворотным подшипником стержневого типа, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуется бесшумное перемещение и высокая маневренность.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на основе стержня, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется антистатические свойства и высокая маневренность.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником герметичного типа для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 125 мм с ободом из полипропилена и протектором из термопластичной резины, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании, требующем высокой надежности и маневренности.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется антистатические свойства и высокая маневренность.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида обеспечивают идеальный баланс прочности, легкой конструкции и элегантного дизайна. Благодаря корпусам, изготовленным из высококачественного синтетического материала, они обеспечивают отличную долговечность, ударопрочность и простоту очистки. Эти свойства делают их идеальными для таких применений, как медицинское оборудование, офисная мебель и торговые витрины, где важны как надежная мобильность, так и современная эстетика.
Полиамидные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Проверенная прочность. Полиамидные корпуса известны своей превосходной прочностью и ударопрочностью. Они обеспечивают стабильную и надежную работу даже при частом использовании.
Легкая конструкция. Колесные опоры из полиамида обладают впечатляющей прочностью, но при этом остаются легкими, что упрощает установку и обработку. Их небольшой вес помогает снизить общую нагрузку и значительно упрощает частое перемещение.
Современный дизайн. Колесные ролики из полиамида имеют элегантный современный дизайн, который улучшает внешний вид современной мебели и оборудования. Доступны различные размеры и цвета, поэтому их можно легко подобрать к различным стилям и настройкам.
Простая очистка. Гладкая непористая поверхность полиамидных корпусов упрощает их очистку и обслуживание. Это делает их особенно подходящими для медицинской сферы и медицинских учреждений, где гигиена является приоритетом.
Химическая стойкость — Полиамидные ролики выдерживают широкий спектр чистящих средств. Эта долговечность обеспечивает длительный срок службы даже в средах, требующих частой очистки или воздействия химических веществ.
Типы полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида доступны в различных конфигурациях и конструкциях для удовлетворения разнообразных потребностей мебельной, медицинской и розничной торговли. Каждый тип разработан с учетом уникальных преимуществ: от надежного торможения и плавного поворота до компактных конструкций для ограниченного пространства. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиамидных роликов и их основные преимущества:
Полиамидные поворотные ролики
Полиамидные поворотные ролики вращаются на 360°, что позволяет легко перемещать и позиционировать оборудование или мебель с минимальными усилиями. Они идеально подходят для медицинских тележек, где необходима плавная и частая смена направления движения, офисной мебели и передвижных торговых приборов, где требуется гибкость при настройке или реорганизации.
Малые полиамидные ролики
Небольшие полиамидные ролики предназначены для плавного перемещения легкой мебели или оборудования даже в труднодоступных местах. Их компактная конструкция идеально сочетается, не занимая дополнительного места, а прочный корпус из полиамида обеспечивает долговечность и удобство в обращении. Наш самый маленький полиамидный ролик — TENTE Linea light, его общая высота составляет всего 50,5 мм.
Полиамидные ролики с тормозами
Полиамидные ролики с тормозами разработаны таким образом, чтобы сочетать легкую мобильность с возможностью надежного и стабильного позиционирования в случае необходимости. Полиамидные ролики TENTE могут быть оснащены несколькими механизмами блокировки, включая колесные тормоза (блокировка только колеса), полные замки (блокировка колеса и поворотной головки) и замки направления движения (фиксирование направления поворота, позволяя колесу катиться). Эта гибкость позволяет адаптировать уровень управления к вашим конкретным потребностям, будь то поддержание устойчивости приложения или точное направление движения при его перемещении.
Области применения полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида предназначены для применений, где требуется баланс прочности, дизайна и плавной маневренности. Их прочный корпус и чистый современный внешний вид делают их особенно подходящими для мебели, розничной торговли и здравоохранения. В мебели и мобильных устройствах полиамидные ролики обычно используются на офисных стульях, офисной мебели, мультимедийной мебели, а также на торговом оборудовании и витринах. Благодаря плавной маневренности и лаконичной конструкции они идеально подходят для приложений, требующих надежной мобильности или изысканной эстетики. В медицинских учреждениях полиамидные ролики можно найти на медицинской мебели, например на прикроватных тумбочках, медицинских тележках, таких как тележки с лекарствами или компьютеры на колесах, а также на медицинских устройствах для визуализации, таких как мобильные ультразвуковые сканеры, где приоритетными являются простота очистки и легкость в обращении. Их универсальность также распространяется на торговое оборудование и дизайнерскую мебель, обеспечивая одновременно стиль и функциональность, а также надежное и удобное перемещение.