Поворотное Колесная опора 100 mm
ICS
Номер заказа:
990004094
EAN:
4031582309713
Номер продукта:
5320UAP100P50 7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное Колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных при...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное Колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный обод с инжекционным полиуретановым протектором, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется бесшумное и плавное перемещение оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри