Поворотное Колесная опора 100 mm
ICS
Номер заказа:
990001619
EAN:
4031582309812
Номер продукта:
5320XSX100S70-10x17 ~7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуются антистатические свойства и высокая маневренность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции