Поворотное Колесная опора 125 mm
ICS
Номер заказа:
990027292
EAN:
4031582309690
Номер продукта:
5320PJX125P51 7001 INOX
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 125 мм с ободом из полипропилена и протектором из термопластичной резины, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании, требующем высокой надежности и маневренности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции