Поворотное Колесная опора 100 mm
ICS
Номер заказа:
990027025
EAN:
4031582309676
Номер продукта:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора ICS представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, оснащенное цельным стер...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора ICS представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, оснащенное цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие специально разработано для применения в медицинских кроватях, где требуется надежность и бесшумность работы.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции