Фиксированное Колесная опора 125 mm
ICS
Номер заказа:
990027181
EAN:
4031582030556
Номер продукта:
5328PJP125P50 7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовл...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF