Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
EAN:
4031582367959
Номер продукта:
5071PJP125P60-90x70
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в конструкциях, где требуется свобо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в конструкциях, где требуется свободное вращение и фиксация направления движения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с основанием изделия. Корпус узла поворота изготовлен из полиамида и оснащен системой «Две гонки с мячом», которая обеспечивает плавное вращение вокруг вертикальной оси и снижает трение при изменении направления. Колесо диаметром 125 мм имеет прорезиненное покрытие из термопластичной резины, которое обеспечивает сцепление с поверхностью и снижает уровень шума при движении. Обод колеса выполнен из полипропилена, а в ступице установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий стабильное вращение и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 163 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения до 3 км/ч составляет 100 кг. Изделие рекомендуется применять в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)