- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу кронштейна
-
Колесные опоры из полиамида
Колесные опоры из полиамида
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях, обеспечивая надежную мобильность оборудования в профессиональных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, душевых стульев.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях, где требуется надежная мобильность с возможностью торможения.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях, где требуется надежная мобильность с возможностью торможения.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецисионном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом. Колесо диаметром 100 мм состоит из корпуса из электропроводного полипропилена и протектора из электропроводной термопластичной резины, установленного на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное изделие с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное изделие с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на прецизионном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Galea представляет собой высококачественное изделие с креплением типа отверстие под болт, обеспечивающим надежную фиксацию к оборудованию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства, а подшипник скольжения обеспечивает бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Galea представляет собой высококачественное изделие с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на прецизионном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида обеспечивают идеальный баланс прочности, легкой конструкции и элегантного дизайна. Благодаря корпусам, изготовленным из высококачественного синтетического материала, они обеспечивают отличную долговечность, ударопрочность и простоту очистки. Эти свойства делают их идеальными для таких применений, как медицинское оборудование, офисная мебель и торговые витрины, где важны как надежная мобильность, так и современная эстетика.
Полиамидные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Проверенная прочность. Полиамидные корпуса известны своей превосходной прочностью и ударопрочностью. Они обеспечивают стабильную и надежную работу даже при частом использовании.
Легкая конструкция. Колесные опоры из полиамида обладают впечатляющей прочностью, но при этом остаются легкими, что упрощает установку и обработку. Их небольшой вес помогает снизить общую нагрузку и значительно упрощает частое перемещение.
Современный дизайн. Колесные ролики из полиамида имеют элегантный современный дизайн, который улучшает внешний вид современной мебели и оборудования. Доступны различные размеры и цвета, поэтому их можно легко подобрать к различным стилям и настройкам.
Простая очистка. Гладкая непористая поверхность полиамидных корпусов упрощает их очистку и обслуживание. Это делает их особенно подходящими для медицинской сферы и медицинских учреждений, где гигиена является приоритетом.
Химическая стойкость — Полиамидные ролики выдерживают широкий спектр чистящих средств. Эта долговечность обеспечивает длительный срок службы даже в средах, требующих частой очистки или воздействия химических веществ.
Типы полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида доступны в различных конфигурациях и конструкциях для удовлетворения разнообразных потребностей мебельной, медицинской и розничной торговли. Каждый тип разработан с учетом уникальных преимуществ: от надежного торможения и плавного поворота до компактных конструкций для ограниченного пространства. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиамидных роликов и их основные преимущества:
Полиамидные поворотные ролики
Полиамидные поворотные ролики вращаются на 360°, что позволяет легко перемещать и позиционировать оборудование или мебель с минимальными усилиями. Они идеально подходят для медицинских тележек, где необходима плавная и частая смена направления движения, офисной мебели и передвижных торговых приборов, где требуется гибкость при настройке или реорганизации.
Малые полиамидные ролики
Небольшие полиамидные ролики предназначены для плавного перемещения легкой мебели или оборудования даже в труднодоступных местах. Их компактная конструкция идеально сочетается, не занимая дополнительного места, а прочный корпус из полиамида обеспечивает долговечность и удобство в обращении. Наш самый маленький полиамидный ролик — TENTE Linea light, его общая высота составляет всего 50,5 мм.
Полиамидные ролики с тормозами
Полиамидные ролики с тормозами разработаны таким образом, чтобы сочетать легкую мобильность с возможностью надежного и стабильного позиционирования в случае необходимости. Полиамидные ролики TENTE могут быть оснащены несколькими механизмами блокировки, включая колесные тормоза (блокировка только колеса), полные замки (блокировка колеса и поворотной головки) и замки направления движения (фиксирование направления поворота, позволяя колесу катиться). Эта гибкость позволяет адаптировать уровень управления к вашим конкретным потребностям, будь то поддержание устойчивости приложения или точное направление движения при его перемещении.
Области применения полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида предназначены для применений, где требуется баланс прочности, дизайна и плавной маневренности. Их прочный корпус и чистый современный внешний вид делают их особенно подходящими для мебели, розничной торговли и здравоохранения. В мебели и мобильных устройствах полиамидные ролики обычно используются на офисных стульях, офисной мебели, мультимедийной мебели, а также на торговом оборудовании и витринах. Благодаря плавной маневренности и лаконичной конструкции они идеально подходят для приложений, требующих надежной мобильности или изысканной эстетики. В медицинских учреждениях полиамидные ролики можно найти на медицинской мебели, например на прикроватных тумбочках, медицинских тележках, таких как тележки с лекарствами или компьютеры на колесах, а также на медицинских устройствах для визуализации, таких как мобильные ультразвуковые сканеры, где приоритетными являются простота очистки и легкость в обращении. Их универсальность также распространяется на торговое оборудование и дизайнерскую мебель, обеспечивая одновременно стиль и функциональность, а также надежное и удобное перемещение.