Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга, системах доставки питания и душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к основанию изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и включает две гонки с мячом, обеспечивающие поворотное движение колеса относительно вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения. Протектор выполнен из термопластичной резины, электропроводной, а корпус колеса изготовлен из полипропилена, электропроводного. Общая высота опоры составляет 138 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5071YGH100P60-90x70
EAN
4031582353433
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Поворотная колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Поворотная колесная опора с общим тормозом Galea предназначена для мобильного оборудования и мебели, требующих маневренности. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей жесткое соединение с несущей конструкцией. Поворотный узел, выполненный по схеме «Две гонки с мячом», изготовлен из полиамида и обеспечивает свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм установлено на подшипник скольжения, его корпус выполнен из электропроводного полипропилена. Протектор изготовлен из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество. Габаритная высота изделия составляет 138 мм. Статическая грузоподъемность опоры достигает 200 кг, а динамическая при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг. Область применения включает медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg