Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Галея представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также на душевые стулья. Крепежной частью изделия является фитинг типа «Цельный стержень круглый», обеспечивающий надежное соединение опоры с конструкцией изделия и передачу нагрузки на узел качения. Корпус поворотного узла выполнен в виде двух гонок с шаром и изготовлен из полиамида, что обеспечивает требуемую прочность и стабильность вращения при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, который обеспечивает плавный ход и сцепление с поверхностью, а также подшипник типа «Прецизионный шариковый подшипник», снижающий трение и повышающий долговечность узла. Общая высота изделия составляет 162 мм, что необходимо учитывать при проектировании посадочного места и компоновке конструкции. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг, что позволяет использовать изделие в нагруженных узлах с соблюдением указанных эксплуатационных ограничений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
40 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Galea предназначена для медицинских и транспортных конструкций, требующих маневренности. Фитинг типа «Цельный стержень круглый» обеспечивает соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла выполнен по схеме «Две гонки с мячом» из полиамида и обеспечивает плавность вращения. Колесо диаметром 125 мм установлено на прецизионный шариковый подшипник, протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота изделия составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг. Область применения включает медицинские кровати, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевые стулья.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg