Поворотное Колесная опора 35 mm
Stylea
Номер заказа:
990074911
EAN:
4031582338447
Номер продукта:
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим наде...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает единообразие конструкции и оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются