Podeaua și rotila se află într-o stare constantă de interacțiune. Pentru a asigura manevrabilitate optimă și protejarea podelei, este întotdeauna important să se țină cont de proprietățile podelei, atunci când se alege soluția potrivită.
Ca regulă generală, rotilele dure se folosesc în general pe podele moi și rotilele moi pe suprafețe dure. Dar această regulă nu acoperă gama largă a condițiilor care trebuie luate în considerare. Există mulți alți factori ce trebuie luați în considerare. Utilizarea unei benzi de rulare necorespunzătoare poate avea un efect negativ asupra tracțiunii, poate duce la încărcări statice sau poate chiar cauza deteriorări considerabile asupra podelei, ca urmare a sarcinii concentrate inutile. Trebuie acordată o atenție specială suprafețelor sensibile la apă și celor poroase, precum lemnul sau podelele din piatră naturală. Roțile necorespunzătoare pot cauza abraziunea gravă a acestor podele sau pot lăsa pete permanente.
Prin urmare, rotilele și roțile trebuie să se potrivească perfect situației particulare și toate variabilele care au o influență relevantă trebuie luate în considerare. Cu experiența noastră de mulți ani, suntem aici pentru a vă asista și a vă oferi soluția potrivită pentru fiecare tip de aplicație.