O piso e o rodízio estão num permanente efeito alternado. Para garantir as melhores manobras e uma utilização sem prejuízos, é necessário ter em conta as condições do piso na seleção da solução adequada. Regra geral, os rodízios duros são adequados a pisos suaves e os rodízios suaves são adequados a um piso mais duro. Mas este princípio não pode ser considerado isolado, pois as condições de base são várias. É necessário ter ainda em conta muitos outros fatores. A utilização de um revestimento errado da roda pode refletir-se negativamente na tração, causar uma descarga estática ou até elevados danos no piso devido a uma desnecessária carga pontual. É preciso também dar especial atenção às bases sensíveis à água e de porosos, tais como pisos em madeira ou pedra natural. Rodas inadequadas podem deixar manchas ou uma forte abrasão no revestimento do piso.
Por isso, é necessário adaptar com precisão os rodízios e rodas utilizadas à área de aplicação e ter em conta todas as grandezas de influência relevantes. Estamos do seu lado com a nossa experiência de longa para lhe propor a solução certa para cada domínio de aplicação.