Le sol et la roulette sont en interaction permanente. Pour assurer une manœuvrabilité optimale et protéger le sol, il est nécessaire de prendre en considération les propriétés de ce dernier afin de choisir la solution la plus adaptée.
Le sol et la roulette sont en interaction permanente. Pour assurer une manœuvrabilité optimale et protéger le sol, il est nécessaire de prendre en considération les propriétés de ce dernier afin de choisir la solution la plus adaptée. Le principe de base est que les roulettes dures sont adaptées pour les sols mous tandis que les roulettes souples sont utilisées pour les supports durs. Mais ce principe ne suffit pas pour venir à bout de la diversité des conditions. Il est nécessaire de prendre en compte de nombreux autres facteurs. En effet, l’utilisation du mauvais revêtement de roue peut avoir un effet négatif sur la traction, entraîner une charge statique, voire même causer des dommages considérables sur le sol à cause d’une charge concentrée inutile. Il faut surtout faire particulièrement attention aux sols poreux et sensibles à l’eau, comme le bois ou la pierre naturelle. Ici, des roues inappropriées peuvent causer une forte abrasion du revêtement de sol ou laisser des tâches tenaces.
Il est donc nécessaire d’accorder parfaitement les roulettes et les roues utilisées en fonction du domaine d'application et de prendre en compte toutes les influences pertinentes. Nous mettons nos années d’expérience à votre disposition afin de vous proposer la solution la plus adaptée quels que soient les domaines d’application.
Il est donc nécessaire d’accorder parfaitement les roulettes et les roues utilisées en fonction du domaine d'application et de prendre en compte toutes les influences pertinentes. Nous mettons nos années d’expérience à votre disposition afin de vous proposer la solution la plus adaptée quels que soient les domaines d’application.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com