Podłoże i zestaw kołowy są w stanie ciągłej interakcji. Aby zapewnić optymalną zwrotność i ochronę podłogi, przy wyborze właściwego rozwiązania ważne jest zawsze uwzględnienie właściwości podłoża.
Podłoże i zestaw kołowy są w stanie ciągłej interakcji. Aby zapewnić optymalną manewrowość i ochronę podłogi, zawsze przy wyborze właściwego rozwiązania ważne jest uwzględnienie właściwości podłoża. Główną zasadą jest, że twarde zestawy kołowe normalnie byłyby używane na miękkich podłożach, a miękkie zestawy kołowe na podłożach twardych. Ale ta zasada nie obejmuje szerokiego zakresu warunków koniecznych do rozważenia. Jest wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę.
Użycie niewłaściwego bieżnika może mieć negatywny wpływ na przyczepność, wytwarzać ładunki elektrostatyczne, a nawet powodować znaczące uszkodzenia podłoża z powodu zbędnego obciążenia skupionego. Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie wrażliwe na działanie wody i porowate, takie jak drewno lub podłogi z kamienia naturalnego. Nieodpowiednie koła mogą powodować poważne ścieranie tych pokryć lub pozostawiać trwałe zabrudzenia.
Dlatego zestawy kołowe i koła muszą być precyzyjnie dobrane do konkretnej sytuacji i należy uwzględnić wszystkie istotne zmienne, mające wpływ na wybór. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić Ci wsparcia i zaoferować właściwe rozwiązanie do każdego zastosowania.
Dlatego koła i zestawy kołowe muszą być precyzyjnie dobrane do konkretnej sytuacji i należy uwzględnić wszystkie istotne zmienne mające wpływ na wybór. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić Ci wsparcia i zaoferować właściwe rozwiązanie do każdego rodzaju zastosowania.