El suelo y la rueda se encuentran en constante interacción. Para garantizar una óptima maniobrabilidad y protección del suelo, siempre es importante considerar las propiedades de este cuando se elige la solución adecuada.
Como regla general, las ruedas duras normalmente se utilizan en suelos blandos y ruedas blandas en superficies duras. Sin embargo, esta regla por sí sola no cubre la amplia gama de condiciones que se deben considerar. Hay muchos otros factores que se deben considerar.
El uso de una banda de rodadura incorrecta puede tener un efecto negativo en la tracción, provocar una carga estática o incluso causar daños considerables en el suelo debido a una carga puntual innecesaria. También se debe prestar especial atención a las superficies porosas y sensibles al agua, como la madera o los pisos de piedra natural. Ruedas inadecuadas pueden causar abrasión severa de estos suelos o dejar manchas permanentes.
Por lo tanto, las ruedas deben coincidir exactamente con la situación particular y deben tenerse en cuenta todas las variables relevantes que influyen. Con nuestros años de experiencia, estamos aquí para apoyarle y ofrecerle la solución adecuada para cada tipo de aplicación.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com