Role pivotante cu blocare totală 200 mm
Delta, 3642IEP200P63

EAN:
4031582337228

Role pivotante cu blocare totală, pedala in direcţia de rulare, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment de precizie, etanşat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie

Date tehnice

Rezistenţă la rulare
Zgomot de mişcare
Uzare
Protecţie împotriva ruginii
Diametrul roţii 200 mm
Lățimea roții 50 mm
Mărimea plăcii 137 x 105 mm
Further technical data

Date tehnice

Diametrul roţii

200 mm

Lățimea roții

50 mm

Mărimea plăcii

137 x 105 mm

Găuri de prindere

105 x 80/75 mm

Gaură

11 mm

Deviaţie de la ax

55 mm

Diametrul de pivotare

310 mm

Înălţime totală

250 mm

Sarcină dinamică

450 kg

Temperatura

- 20 / + 85 °C

Standard

EN_12532

Greutate

4 kg

Diametru guler

94 mm

Raza de pivotare

155 mm

Rigiditatea suprafeţei de rulare

A 68 Shore

Inoxidabil

Nu

Conductivitate electrică

Nu

Furcă

Role pivotante cu blocare totală

accesorii

Roți

IEP200x50-Ø20

Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie

Variante

rotile

3640IEP200P63

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment de precizie, etanşat, axul roţii...

rotile

3648IEP200P63

Rolă fixă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. ...

rotile

3641IEP200P63

Role pivotante cu blocare pe direcţie, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment de precizi...

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration