Roţi 200 mm
Elastech, IEP200x50-Ø20
Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 200 mm |
Lățimea roții | 50 mm |
Alezaj butuc | 20 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
200 mm
Lățimea roții
50 mm
Alezaj butuc
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Sarcină dinamică
450 kg
Sarcină statică
900 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12532
Greutate
2 kg
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 68 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Roţi