Role pivotante cu blocare pe roată 75 mm
Smiles, 5525UAI075L51-11 RAL9006
Role pivotante cu blocare pe roată, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 75 mm |
Lățimea roții | 10 mm |
Alezaj central | 11 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
75 mm
Lățimea roții
10 mm
Alezaj central
11 mm
Deviaţie de la ax
30 mm
Diametrul de pivotare
212 mm
Înălţime totală
88 mm
Sarcină dinamică
100 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Greutate
0.295 kg
Diametru guler
45 mm
Raza de pivotare
106 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 92 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante cu blocare pe roată
accesorii
Variante
rotile
5520UAI075L51-11 RAL9006
Roată pivotantă, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Jantă din poliamidă suprafaţă de ...