S70-10x25 / 11
tijă filetată cu guler hexagon
Date tehnice
Protecţie împotriva ruginii |
Tijă filetată | M 10 x 25 mm |
Date tehnice
Tijă filetată
M 10 x 25 mm
Înălţime totală
6 mm
Sarcină dinamică
100 kg
Sarcină statică
200 kg
Greutate
0.051 kg
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Accesorii