Puretech
PVR 300x50-Ø20 HL58
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Puretech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 250 KG |
| Statisch Draagvermogen | 500 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 2,82 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 300 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Asgatdiameter | 20 mm |
| Naaflengte | 58 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |