Puretech
PVR 300x50-Ø20 HL58
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder |
|---|---|
| Produktnavn | Puretech |
| Belastning ved 4 km/t | 250 KG |
| Belastning Statisk | 500 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 2,82 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjuldiameter | 300 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 58 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |