Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 300 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, а в конструкции используется роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Колесо обладает динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статической нагрузочной способностью до 500 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Номер материала S4
199038262
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,82 kg
Название продукта
Puretech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, черная
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)