- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу кронштейна
-
Колесные опоры из полиамида
Колесные опоры из полиамида
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Колесная опора ICS относится к типу «Поворотное Колесная опора с Общий тормоз», предназначенной для медицинских кроватей. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с основанием изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, обеспечивающий необходимую прочность и устойчивость при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено протектором из термопластичной резины, который обеспечивает плавный ход и сцепление с поверхностью пола, а также включает прецизионный шариковый подшипник, гарантирующий легкое вращение и низкое сопротивление при движении. Общая высота изделия составляет 141 мм. Статическая нагрузка опоры составляет 200 кг, динамическая нагрузка при скорости 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора ICS представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, предназначенное для применения в медицинских кроватях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию изделия к раме или основанию конструкции. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и выполнен в виде стержня, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено термопластичной резиной в качестве материала протектора, который обеспечивает бесшумное перемещение и сцепление с поверхностью. Колесо установлено на прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и минимальное сопротивление при повороте. Общая высота изделия составляет 166 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч равна 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора ICS относится к категории поворотных колесных опор с общим тормозом, предназначенных для медицинских кроватей. Крепление выполнено на основе прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень, изготовленный из полиамида, что обеспечивает необходимую прочность при сохранении малого веса конструкции. Колесо диаметром 125 мм оснащено термопластичной резиновой шиной, которая обеспечивает плавный ход, снижение уровня шума и защиту напольного покрытия. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике в герметичном исполнении, что защищает узел от попадания пыли и влаги и обеспечивает стабильную работу в условиях медицинского учреждения. Общая высота опоры составляет 166 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг. Динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Колесная опора ICS относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для применения в медицинских кроватях. Крепёжный элемент представляет собой стержень с резьбой и шестигранником, расположенный в верхней части изделия, что обеспечивает его надёжную фиксацию в конструкции оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, который обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси и плавность манёвров. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, что снижает трение и повышает точность хода. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, обеспечивающей сцепление с поверхностью, снижение уровня шума и защиту напольного покрытия. Общая высота изделия составляет 137 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора ICS относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом», предназначенному для применения в медицинских кроватях. Крепёжный элемент выполнен в виде стержня с резьбой и шестигранником, расположенного сверху, что обеспечивает надёжное соединение с основанием изделия и удобство монтажа с использованием стандартного инструмента. Корпус опоры представляет собой поворотный стержень, изготовленный из полиамида, который обеспечивает необходимую прочность при сохранении малой массы конструкции. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное усилие при перемещении. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, низкий уровень шума и защиту напольных покрытий. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Колесо состоит из полиамидного корпуса с покрышкой из инжекционного полиуретана, установленной на прецизионный шарикоподшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Изделие ICS представляет собой Поворотное Колесная опора с Общим тормозом, предназначенное для применения в следующей области: Медицинские кровати. Крепление выполнено в виде Цельный Стержень круглый, который обеспечивает надежную фиксацию опоры в конструкции и передачу нагрузки на несущий элемент. Корпус включает Стержень, поворотный, изготовленный из материала Полиамид, что обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси и устойчивость к механическим воздействиям. Колесо диаметром 100 мм оснащено Прецизионный шариковый подшипник, который гарантирует плавность хода и низкое сопротивление вращению, а беговая поверхность выполнена из материала Полиуретан, Инжекционный, обладающего высокой износостойкостью. Общая высота опоры составляет 137 мм. Статическая грузоподъемность изделия составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция опоры рассчитана на эксплуатацию в условиях медицинских учреждений и соответствует требованиям к надежности и долговечности.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом ICS предназначена для медицинских кроватей и служит элементом мобильной опорной системы, обеспечивающим свободное перемещение и фиксацию конструкции. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную установку в посадочное отверстие основания. Корпус включает поворотный стержень из полиамида, который обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником герметичного исполнения, защищающим узел от загрязнений и обеспечивающим плавность вращения. Протектор выполнен из инжекционного полиуретана, корпус колеса изготовлен из полиамида. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая нагрузка составляет 200 кг, динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом ICS предназначена для применения в медицинских кроватях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с основанием изделия. Корпус опоры включает поворотный стержень из полиамида, электропроводящего материала, что позволяет отводить статическое электричество. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного, электропроводного типа, и оснащено прецизионным шариковым подшипником, герметичным, что повышает долговечность и защищает узел от загрязнений. Общая высота опоры составляет 166 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом ICS предназначена для применения в медицинских кроватях. Крепежная часть выполнена в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежную фиксацию опоры в основании изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, который сохраняет необходимую жесткость и устойчивость конструкции при вращении. Колесо диаметром 125 мм оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавность хода и защиту от попадания загрязнений. Протектор выполнен из инжекционного полиуретана с электропроводными свойствами, отводящими статический заряд. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора ICS относится к типу «Поворотное Колесная опора с Общим тормозом», предназначенной для эксплуатации в составе медицинских кроватей. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с основанием изделия и равномерную передачу нагрузки на корпус. Корпус представляет собой поворотный стержень, изготовленный из полиамида, который сочетает необходимую механическую прочность с низкой массой и обладает электропроводящими свойствами, что важно для отвода статического электричества в медицинских помещениях. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником в герметичном исполнении, обеспечивающим плавность вращения и защиту от попадания загрязнений. Протектор колеса выполнен из полиуретана, инжекционного типа, с электропроводящими характеристиками. Общая высота изделия составляет 162 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 200 кг, динамическая нагрузка – 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора ICS предназначена для использования в медицинских кроватях и представляет собой надежное решение для обеспечения мобильности оборудования. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, которая обеспечивает стабильное и безопасное присоединение к базовым конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, материала, обладающего высокой прочностью, химической стойкостью и долговечностью, что гарантирует длительный срок эксплуатации в условиях медицинских учреждений. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено термопластичной резиной, обеспечивающей оптимальное сцепление с полом и минимизирующей шум при движении, а также защищающей напольные покрытия от повреждений. Вращение колеса осуществляется на прецизионном шариковом подшипнике, который обеспечивает плавное и легкое движение с минимальным сопротивлением. Общая высота конструкции составляет 141 миллиметр, что позволяет оптимально интегрировать опору в конструкцию медицинского оборудования. Колесная опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную поддержку медицинских кроватей и безопасность пациентов.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуются антистатические свойства и высокая маневренность.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный обод с инжекционным полиуретановым протектором, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется бесшумное и плавное перемещение оборудования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке пациентов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового обода с протектором из термопластичной резины, установленного на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании, требующем точного позиционирования и легкого перемещения.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора ICS представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, оснащенное цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие специально разработано для применения в медицинских кроватях, где требуется надежность и бесшумность работы.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора ICS оснащена креплением типа стержень с резьбой с шестигранник, сверху для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида с поворотным подшипником стержневого типа, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуется бесшумное перемещение и высокая маневренность.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на основе стержня, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется антистатические свойства и высокая маневренность.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора ICS предназначена для использования в медицинских кроватях и представляет собой надежное решение для обеспечения мобильности и стабильности оборудования. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, которая обеспечивает простоту монтажа и надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, материала, обладающего высокой прочностью, химической стойкостью и долговечностью, что гарантирует длительный срок эксплуатации в условиях медицинских учреждений. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено термопластичной резиной, обеспечивающей оптимальное сцепление с полом и минимизирующей шум при движении, а также оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и легкое вращение. Общая высота опоры составляет 166 миллиметров, что позволяет интегрировать её в различные конструкции медицинского оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает безопасность и надежность при транспортировке медицинских кроватей и оборудования в условиях медицинских учреждений.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора ICS предназначена для использования в медицинских кроватях и представляет собой надежное решение для мобильных конструкций. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с основной конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, материала, обладающего высокой прочностью, химической стойкостью и долговечностью, что гарантирует надежную работу в условиях медицинских учреждений. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено прецизионным шариковым подшипником герметичного типа, обеспечивающим плавное вращение и защиту от попадания загрязнений. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление, износостойкость и минимизирует шум при движении. Общая высота опоры составляет 166 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкцию медицинского оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии. При динамической нагрузке максимальная грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения до 3 километров в час, что соответствует требованиям безопасного использования в медицинских учреждениях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 125 мм с ободом из полипропилена и протектором из термопластичной резины, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях и другом специализированном оборудовании, требующем высокой надежности и маневренности.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора ICS оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется антистатические свойства и высокая маневренность.
Frequently Asked Questions
Преимущества полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида обеспечивают идеальный баланс прочности, легкой конструкции и элегантного дизайна. Благодаря корпусам, изготовленным из высококачественного синтетического материала, они обеспечивают отличную долговечность, ударопрочность и простоту очистки. Эти свойства делают их идеальными для таких применений, как медицинское оборудование, офисная мебель и торговые витрины, где важны как надежная мобильность, так и современная эстетика.
Полиамидные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Проверенная прочность. Полиамидные корпуса известны своей превосходной прочностью и ударопрочностью. Они обеспечивают стабильную и надежную работу даже при частом использовании.
Легкая конструкция. Колесные опоры из полиамида обладают впечатляющей прочностью, но при этом остаются легкими, что упрощает установку и обработку. Их небольшой вес помогает снизить общую нагрузку и значительно упрощает частое перемещение.
Современный дизайн. Колесные ролики из полиамида имеют элегантный современный дизайн, который улучшает внешний вид современной мебели и оборудования. Доступны различные размеры и цвета, поэтому их можно легко подобрать к различным стилям и настройкам.
Простая очистка. Гладкая непористая поверхность полиамидных корпусов упрощает их очистку и обслуживание. Это делает их особенно подходящими для медицинской сферы и медицинских учреждений, где гигиена является приоритетом.
Химическая стойкость — Полиамидные ролики выдерживают широкий спектр чистящих средств. Эта долговечность обеспечивает длительный срок службы даже в средах, требующих частой очистки или воздействия химических веществ.
Типы полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида доступны в различных конфигурациях и конструкциях для удовлетворения разнообразных потребностей мебельной, медицинской и розничной торговли. Каждый тип разработан с учетом уникальных преимуществ: от надежного торможения и плавного поворота до компактных конструкций для ограниченного пространства. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиамидных роликов и их основные преимущества:
Полиамидные поворотные ролики
Полиамидные поворотные ролики вращаются на 360°, что позволяет легко перемещать и позиционировать оборудование или мебель с минимальными усилиями. Они идеально подходят для медицинских тележек, где необходима плавная и частая смена направления движения, офисной мебели и передвижных торговых приборов, где требуется гибкость при настройке или реорганизации.
Малые полиамидные ролики
Небольшие полиамидные ролики предназначены для плавного перемещения легкой мебели или оборудования даже в труднодоступных местах. Их компактная конструкция идеально сочетается, не занимая дополнительного места, а прочный корпус из полиамида обеспечивает долговечность и удобство в обращении. Наш самый маленький полиамидный ролик — TENTE Linea light, его общая высота составляет всего 50,5 мм.
Полиамидные ролики с тормозами
Полиамидные ролики с тормозами разработаны таким образом, чтобы сочетать легкую мобильность с возможностью надежного и стабильного позиционирования в случае необходимости. Полиамидные ролики TENTE могут быть оснащены несколькими механизмами блокировки, включая колесные тормоза (блокировка только колеса), полные замки (блокировка колеса и поворотной головки) и замки направления движения (фиксирование направления поворота, позволяя колесу катиться). Эта гибкость позволяет адаптировать уровень управления к вашим конкретным потребностям, будь то поддержание устойчивости приложения или точное направление движения при его перемещении.
Области применения полиамидных роликов
Колесные опоры из полиамида предназначены для применений, где требуется баланс прочности, дизайна и плавной маневренности. Их прочный корпус и чистый современный внешний вид делают их особенно подходящими для мебели, розничной торговли и здравоохранения. В мебели и мобильных устройствах полиамидные ролики обычно используются на офисных стульях, офисной мебели, мультимедийной мебели, а также на торговом оборудовании и витринах. Благодаря плавной маневренности и лаконичной конструкции они идеально подходят для приложений, требующих надежной мобильности или изысканной эстетики. В медицинских учреждениях полиамидные ролики можно найти на медицинской мебели, например на прикроватных тумбочках, медицинских тележках, таких как тележки с лекарствами или компьютеры на колесах, а также на медицинских устройствах для визуализации, таких как мобильные ультразвуковые сканеры, где приоритетными являются простота очистки и легкость в обращении. Их универсальность также распространяется на торговое оборудование и дизайнерскую мебель, обеспечивая одновременно стиль и функциональность, а также надежное и удобное перемещение.