- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, оборудования больниц, домов престарелых, хирургических роботов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецисcионом шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Поворотное колесная опора с электрической системой блокировки Linea E-Lock оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецисcионом шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, оборудования для больниц, домов престарелых, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ.